Türkiye - Türkçe

Philips CoreLine Paneli gen6, 27 W, 600x600 mm, VPC, 3600 lm, 4000 K, UGR19, ELB3h

RC132V G6 36S/840 PSU W60L60 OC ELB3

Ürün Açıklaması

600x600 mm, Visible profile ceiling version, Çelik, Beyaz, Sinyal beyazı (RAL9003), Tek katmanlı püskürtme kaplama, Tavan, Güç kaynağı ünitesi (Açık/Kapalı), 3600 lm, 27 W, 133 lm/W, 4000 K, (0.38, 0.38) SDCM ≤3, UGR19, 90° ışın açısı, Beyaz reflektör, Polikarbon, IP20/44 | Parmak korumalı; kablo korumalı, sıçramaya dayanıklı, IK03 | 0,3 J, Güvenlik sınıfı II, 4 kutuplu itmeli konnektör, SC | Güvenlik kablosu, 3 saatlik acil durum aydınlatması, temel versiyon

Sipariş kodu: 58873800
Tam sipariş kodu: 872016958873800

Özellikler

Sürücü birimi sayısı
1 ünite
Tertibat dahildir
Evet
Sürdürülebilirlik derecesi
Unclassified
Service etiketi
Evet
Değer merdiveni
Performans
Garanti süresi
5 yıl

İndirmeler

Broşürler

Teklif metni
Tender text - RC132V G6 36S/840 PSU W60L60 OC ELB3 txt 4.8 kB
Ürün broşürü
Localized commercial leaflet 910505102816 tr_TR pdf 395.0 kB

Broşürler

Kurulum talimatları
CoreLine panel G6 Installation Instructions RC132V RC133V LSC pdf 2.5 MB

Görseller

Product-Photographs-910505102816_EU
Birden fazla varlık - Visuals
Product-Diagrams-910505102816_EU
Birden fazla varlık - Visuals

Yazılım eklentileri

IES
IES File - RC132V G6 36S/840 PSU W60L60 OC ELB3 IES
Revit dosyası
RC132V G6 36S/840 PSU W60L60 OC ELB3 910505102816 ZIP
Dialux
ULD File - RC132V G6 36S/840 PSU W60L60 OC ELB3 ULD
Relux
ROLF File - RC132V G6 36S/840 PSU W60L60 OC ELB3 ROLFZ
LDT
LDT File - RC132V G6 36S/840 PSU W60L60 OC ELB3 LDT

Diğer

Çevresel ürün beyanı
EPD CoreLine Panel G6 Dimension W60L60 pdf 792.3 kB