Philips Ledinaire panel gen5, 28 W, 600x600 mm, VPC, 3400 lm, 4000 K

RC065B G5 34S/840 PSU W60L60 NOC CFW

Ürün Açıklaması

600x600 mm, Visible profile ceiling version, Çelik, Beyaz, Sinyal beyazı (RAL9003), Harici güç kaynağı ünitesi (Açık/Kapalı), 3400 lm, 28 W, 120 lm/W, 4000 K, (0.38, 0.38) SDCM ≤5, 120° ışın açısı, Opal, Akrilat, IP20/40 | Parmak korumalı, Yayıcı yüzey, IK02 | 0,2 J standart, Güvenlik sınıfı II, 2×0,75 mm², Boştaki kablo uçları/teller

Sipariş kodu: 51654099
Tam sipariş kodu: 872016951654099

Özellikler

Sürücü birimi sayısı
1 ünite
Tertibat dahildir
Evet
Sürdürülebilirlik derecesi
Unclassified
Service etiketi
Hayır
Değer merdiveni
Değer
Garanti süresi
5 yıl

İndirmeler

Broşürler

Ürün broşürü
Localized commercial leaflet 911401875485 tr_TR pdf 973.3 kB

Broşürler

Kurulum talimatları
Ledinaire panel G5 Mounting Instructions FlyWire pdf 2.2 MB

Görseller

Product-Photographs-911401875485_EU
Birden fazla varlık - Visuals
Product-Diagrams-911401875485_EU
Birden fazla varlık - Visuals

Yazılım eklentileri

IES
IES File - RC065B G5 34S/840 PSU W60L60 NOC CFW ies 4.3 kB
LDT
LDT File - RC065B G5 34S/840 PSU W60L60 NOC CFW ldt 1.5 kB

Diğer

Çevresel ürün beyanı
EPD Philips Ledinaire panel RC065B G5 34S 840 PSU W60L60 NOC CFW 911401875485 pdf 626.5 kB