Philips Ledinaire Duvara monte 2nci jenerasyon, All-in, 17 W, 1100 lm, 1700 lm, 3000 K, 4000 K, 5700 K, Sensör tabanlı dimleme, MDU2
WL070V gen2 11_17S/830_840_860 PSU MDU
Ürün Açıklaması
Polikarbon, Beyaz, Sinyal beyazı (RAL9003), Güç kaynağı ünitesi (Açık/Kapalı), Programlanabilir hareket ve ışık sensörü, All-in, Multi Color Temperature, All-in, Multi Lumen, 1100 lm, 1700 lm, 17 W, 105 lm/W, 95 lm/W, 3000 K, 4000 K, 5700 K, (0.40,0.40) SDCM<5, Opal, Simetrik 110⁰, Polikarbon, IP65 | Toz girmesine karşı korumalı, püskürtmeye dayanıklı, IK08 | 5 J saldırılara karşı korunan, Güvenlik sınıfı II, 3 kutuplu itmeli konnektör
Özellikler
- Sürücü birimi sayısı
- 1 ünite
- Tertibat dahildir
- Evet
- Sürdürülebilirlik derecesi
- Unclassified
- Service etiketi
- Hayır
- Garanti süresi
- 5 yıl