Türkiye - Türkçe

Philips Ledinaire Duvara monte 2nci jenerasyon, All-in, 17 W, 1100 lm, 1700 lm, 3000 K, 4000 K, 5700 K

WL070V gen2 11_17S/830_840_860 PSU

Ürün Açıklaması

Polikarbon, Beyaz, Sinyal beyazı (RAL9003), Güç kaynağı ünitesi (Açık/Kapalı), All-in, Multi Color Temperature, All-in, Multi Lumen, 1100 lm, 1700 lm, 17 W, 105 lm/W, 95 lm/W, 3000 K, 4000 K, 5700 K, (0.40,0.40) SDCM<5, Opal, Simetrik 110⁰, Polikarbon, IP65 | Toz girmesine karşı korumalı, püskürtmeye dayanıklı, IK08 | 5 J saldırılara karşı korunan, Güvenlik sınıfı II, 3 kutuplu itmeli konnektör

Sipariş kodu: 911401846087
Tam sipariş kodu: 872016976746199

Özellikler

Sürücü birimi sayısı
1 ünite
Tertibat dahildir
Evet
Service etiketi
Hayır
Garanti süresi
5 yıl

İndirmeler

Broşürler

Ürün broşürü
Localized commercial leaflet 911401846087 tr_TR pdf 464.2 kB

Broşürler

Kurulum talimatları
Ledinaire Wall-mounted WL070V Installation Instructions pdf 2.6 MB

Görseller

Product-Photographs-911401846087_EU
Birden fazla varlık - Visuals
Product-Diagrams-911401846087_EU
Birden fazla varlık - Visuals