Türkiye - Türkçe

Philips CoreLine Fastset, Duvara monte

CoreLine FastSet duvara monte: kolay kurulum, mükemmel aydınlatma

Ürünler

Ürün ailesi bilgileri

Açıklama

Philips CoreLine FastSet, geleneksel iç mekan duvar lambalarına alternatif olarak 1:1 enerji tasarruflu LED'dir. Floresan aydınlatmayla eş değer lümen paketleri sayesinde, yenileme projeleriniz için yeni aydınlatma hesaplamaları yapmanıza gerek yoktur; hepsi bir arada tasarım sayesinde, aynı armatürde ilişkili renk sıcaklıkları (CCT) ve lümen paketi arasında, ihtiyaçlarınıza uyacak şekilde geçiş yapabilirsiniz. Bu duvara monte LED ışıkların kurulumu, basit doğrudan kablolama veya aydınlatma armatürünün yanından veya arkasından kablo girişi seçenekleriyle hızlı ve esnektir. Bu, CoreLine FastSet iç mekan duvar ışıklarının bağımsız bir armatür olarak doğrudan duvara veya braketler kullanılarak kolayca monte edilebileceği anlamına gelir. Uyumlu ışık çizgileri oluşturmak için bunları diğer CoreLine FastSet armatürlere bağlamak da kolaydır. İhtiyaç duymanız halinde CoreLine armatürlerini askılı montaja uyarlamak için aksesuarlar da mevcuttur. Philips'ten doğal olarak beklediğiniz gibi güvenlik, her CoreLine FastSet armatürde tasarlanmıştır. Sadece IP44 ve IK06 dereceli kazara darbelere karşı koruma sağlamakla kalmaz, aynı zamanda armatür kapağındaki sabit emniyet pimleri de armatürün düşmesini engeller. Akıllı aydınlatma uygulamaları için Interact Ready seçenekleri mevcuttur. Böylece CoreLine FastSet duvara monte LED ışıklarla koridorlar ve merdiven aydınlatması gibi yüksek sirkülasyonlu alanlar için mükemmel çözüme sahip olursunuz.

Avantajlar

  • Enerji tasarruflu LED'lerde yenileme değişimi

  • Hepsi bir arada: tek bir armatürde iki lümen paketi (3000 lm, 6000 lm) ve iki renk sıcaklığı (3000K, 4000K) arasında geçiş yapın

Özellikler

  • En fazla 140 lm/W

  • Floresan 2400-6000 lm ile eş değer lümen paketleri

Uygulamalar

  • Ofisler
  • Garajlar
  • Eğitim
  • Sağlık
  • Okullar

İndirmeler

Broşürler

Aile broşürü
Localized commercial leaflet CoreLine Fastset, Duvara monte tr_TR pdf 636.9 kB
Kurulum talimatları
Installation Instructions CoreLine FastSet SM155C pdf 16.9 MB

Görseller

Family-Photographs-CoreLine Fastset, Duvara monte
Birden fazla varlık - Visuals
Video
Philips CoreLine FastSet surface mounted Installation mp4 82.9 MB
Video
Interact-Pro-Set-up-your-lights-easily-video mp4 140.6 MB

Yazılım eklentileri

Family-IES-CoreLine Fastset, Duvara monte
Birden fazla varlık - Software Plugins