Philips Çıkış Tabelası, Illuminated emergency exit sign, 4 W, 4 W, 330x186mm; H30 mm, 85 lm, 6500 K, IP20, ELP3h, Sürekli, Sürekli değil
EM155C SLIM WL EXIT SIGN M3 ELP UP WH
Ürün Açıklaması
Illuminated emergency exit sign, 330x186mm; H30 mm, Polikarbon, Beyaz, Sinyal beyazı (RAL9003), 85 lm, 4 W, 32 lm/W, 6500 K, 0.33, Şeffaf, UV açısından kararlı polikarbon kapak, IP20 | Parmak korumalı, IK03 | 0,3 J, Güvenlik sınıfı II, 3 kutuplu itmeli konnektör, 3 saatlik acil durum aydınlatması, Pro versiyon
Özellikler
- Lamba ailesi kodu
- -
- Sürücü birimi sayısı
- 1 ünite
- Tertibat dahildir
- Evet
- Işık kaynağı motoru türü
- LED
- Service etiketi
- Hayır
- Garanti süresi
- 5 yıl
- Sürdürülebilirlik derecesi
- Unclassified