Türkiye - Türkçe

Philips LuxSpace Accent Compact Adjustable, Recessed, 19.6 W, D125 mm, 2800 lm, 4000 K, Geniş ışın, PerfectAccent reflektör, Beyaz, IP20

RS771B 27S/840 PSU-E WB WH

Ürün Açıklaması

Recessed, D125 mm, Alüminyum, Beyaz, Sinyal beyazı (RAL9003), Gömülü, Harici güç kaynağı ünitesi (Açık/Kapalı), 2800 lm, 19.6 W, 142 lm/W, 4000 K, (0.382,0.380)<3, Geniş ışın, PerfectAccent reflektör, IP20 | Parmak korumalı, IK02 | 0,2 J standart, Güvenlik sınıfı II, 2 kutuplu 2 itmeli konnektör

Sipariş kodu: 97892100
Tam sipariş kodu: 871869997892100

Özellikler

Değiştirilebilen ışık kaynağı
Evet
Sürücü birimi sayısı
1 ünite
Tertibat dahildir
Evet
Sürdürülebilirlik derecesi
Signify Circle
Service etiketi
Evet
Aydınlatma Teknolojisi
LED
Değer merdiveni
Teknik özellikler
Garanti süresi
5 yıl

İndirmeler

Broşürler

Ürün broşürü
Localized commercial leaflet 910505101577 tr_TR pdf 303.0 kB

Broşürler

Kurulum talimatları
Installation instructions LuxSpace Accent Adjustable pdf 789.4 kB

Görseller

Product-Photographs-910505101577_EU
Birden fazla varlık - Visuals
Product-Diagrams-910505101577_EU
Birden fazla varlık - Visuals

Yazılım eklentileri

IES
IES File - RS771B 27S/840 PSU-E WB WH IES
Revit dosyası
RS771B 27S/840 PSU-E WB WH 910505101577 ZIP
Dialux
ULD File - RS771B 27S/840 PSU-E WB WH ULD
Relux
ROLF File - RS771B 27S/840 PSU-E WB WH ROLFZ
LDT
LDT File - RS771B 27S/840 PSU-E WB WH LDT