Philips Ledinaire Clear Accent
Kanıtlanmış kalite. Zahmetsiz kurulum. Her zaman. Her iş için güvenilir ve uygun fiyatlı tercihiniz
Ürünler
Ürün ailesi bilgileri
Açıklama
Üstün aydınlatma performansı sunan LED gömme spot lambalardan oluşan eksiksiz bir seri. Çeşitli renk sıcaklıklarına sahip sabit/ayarlanabilir kafalardan veya tek üründe 3 CCT'yi bir araya getiren Hepsi bir arada modellerden her projeye en uygun olanı seçin. Bakım gerektirmeyen, yüksek güvenilir performansın tadını çıkarın.
Avantajlar
IC Uyumlu: Yalıtım malzemesi ile kaplanabilir.
Kolay kurulum: Bağlantı kutusu üzerinden dahili kablolama (döngü girişi/döngü çıkışı) yoluyla isteğe bağlı olarak mevcuttur.
Özellikler
3 çeşidi mevcuttur: sabit gömme RS060, ayarlanabilir gömme RS061 ve ayarlanabilir gömme RS071B (Hepsi bir arada).
RS060B/RS061B ile tam ürün yelpazesi: 6W, 500lm, 2700K/3000K/4000K seçenekleri, beyaz renkte mevcuttur.