Türkiye - Türkçe

Philips Ledinaire Clear Accent, Adjustable, All-in, 6 W, 550 lm, 2700 K, 3000 K, 4000 K, Faz kesicili dimleme, 40° ışın açısı, Beyaz, IP20/65

RS071B 5S/827_30_40 40D PSR PI6 IP65 WH

Ürün Açıklaması

Adjustable, Metal-Plastik, Beyaz, Güç kaynağı ünitesi (Açık/Kapalı), All-in, Multi Color Temperature, 550 lm, 6 W, 91 lm/W, 2700 K, 3000 K, 4000 K, (IEC3000K, 0.44, 0.403) 5SDCM, 40° ışın açısı, Şeffaf, Polikarbon, IP20/65 | Parmak korumalı; Toz girmesine karşı korumalı, püskürtmeye dayanıklı, IK03 | 0.35 J güçlendirilmiş, Güvenlik sınıfı II, 3 kutuplu itmeli konnektör

Sipariş kodu: 929003322502
Tam sipariş kodu: 872016920882700

Özellikler

Değiştirilebilen ışık kaynağı
Hayır
Sürücü birimi sayısı
1 ünite
Tertibat dahildir
Evet
Aydınlatma Teknolojisi
LED
Değer merdiveni
Değer
Garanti süresi
3 yıl

İndirmeler

Broşürler

Ürün broşürü
Localized commercial leaflet 929003322502 tr_TR pdf 483.1 kB

Broşürler

Kurulum talimatları
Installation Instructions pdf 2.8 MB

Görseller

Product-Photographs-929003322502_EU
Birden fazla varlık - Visuals
Product-Diagrams-929003322502_EU
Birden fazla varlık - Visuals

Yazılım eklentileri

IES
IES File - RS071B 5S/827_30_40 40D PSR PI6 IP65 WH ies 2.4 kB

Diğer

Çevresel ürün beyanı
EPD-Philips-RS071B-5S-827_30_40-40D-PSR-PI6-IP65-WH-929003322502 pdf 626.3 kB