Philips Ledinaire yüzeye monte SM065C, 34 W, 4100 lm, 4000 K

SM065C 41S/840 PSU W60L60 NOC 4PK

Ürün Açıklaması

Çelik, Beyaz, Sinyal beyazı (RAL9003), Harici güç kaynağı ünitesi (Açık/Kapalı), 4100 lm, 34 W, 120 lm/W, 4000 K, (0.38, 0.38) SDCM ≤5, 120° ışın açısı, Opal, Akrilat, IP20/40 | Parmak korumalı; Kablo korumalı, IK02 | 0,2 J standart, Güvenlik sınıfı II, 2×0,75 mm², Boştaki kablo uçları/teller

Sipariş kodu: 73691799
Tam sipariş kodu: 872016973691799

Özellikler

Sürücü birimi sayısı
1 ünite
Tertibat dahildir
Evet
Sürdürülebilirlik derecesi
Unclassified
Service etiketi
Hayır
Değer merdiveni
Değer
Garanti süresi
5 yıl

İndirmeler

Broşürler

Ürün broşürü
Localized commercial leaflet 911401892385 tr_TR pdf 248.9 kB

Broşürler

Kurulum talimatları
Mounting Instructions SM065C Lediniare surface mounted pdf 1.4 MB

Görseller

Product-Photographs-911401892385_EU
Birden fazla varlık - Visuals
Product-Diagrams-911401892385_EU
Birden fazla varlık - Visuals

Yazılım eklentileri

IES
IES File - SM065C 41S/840 PSU W60L60 NOC 4PK ies 7.6 kB