Türkiye - Türkçe

Philips KeyLine, Yüzey ve Askılı

Esnek ışık hattı

Ürünler

Ürün ailesi bilgileri

Açıklama

Günümüzde pek çok ofis sahibi ve ofis aydınlatma tasarımcısı ışık hatlarını tercih ediyor. Sebebi basit. Işık hatları yalnızca sade tasarıma sahip değildir, aynı zamanda çok daha fazla seçenek ve esneklik sunar. Kısa veya uzun hatlar ve aydınlatma lambaları, bağımsız aydınlatma lambaları, asimetrik ve farklı optikler, farklı şekiller ve hatta çeşitli renkler dahil olmak üzere her şey mümkün. KeyLine ile tüm bu avantajlar rekabetçi bir fiyata sunuluyor ve ofis aydınlatma normlarına da uyum sağlanıyor. KeyLine; ince, sade tasarıma ve yüksek lümen çıkışına sahip mükemmel bir ışık hattı serisi olup ofis alanlarını en aydınlık şekilde aydınlatır. Ancak konforlu, düşük parlama seviyeleriyle göze de hitap ediyor ve UGR19'a uyuyor. Bu sayede KeyLine, hem doğrusal uygulamalar hem de bağımsız askılı veya yüzeye monte lambalar için idealdir (aksesuarlar ayrı olarak sipariş edilmelidir). En üst düzeyde esneklik ve sınırsız olanaklar sunan bir seri. KeyLine tasarım esnekliği farklı uzunluklar, renkler ve ışık çıkışları halinde (L şeklinin yanı sıra düz çizgiler de dahil) gelir. Hepsi, kablosuz bağlantı ve kontrol ile yükseltme seçeneği ile birlikte 142 lm/W'a kadar yüksek verimliliğe sahiptir. Bunlara cazip fiyatlandırmayı da eklediğinizde, KeyLine ile mükemmel bir toplam sahip olma maliyeti sağlayan mükemmel değerin de tadını çıkarabilirsiniz.

Avantajlar

  • Ofis uygulamaları için uygundur

  • Mükemmel toplam sahip olma maliyeti

Özellikler

  • Rahat, düşük parlama: <Tüm ürün yelpazesi için UGR19

  • 1,2 m modeli için 4000 lm'ye kadar yüksek lümen çıkışı

Uygulamalar

  • Ofisler
  • Perakende
  • Eğitim

Uyarı ve Güvenlik

  • KeyLine lambaları IP20 sınıflandırmasına sahiptir ve su girmesine karşı korumalı değildir. Kurulum çevresinin uygunluk açısından kontrol edilmesini şiddetle tavsiye ederiz.

  • IPX0 sınıflandırma uyarısına rağmen armatürler su girişine maruz kalırsa, Philips ve Signify güvenliği garanti edemez veya arızayı önleyemez. Bu durumda ürün garantisi uygulanmaz ve geçersiz olur.

İndirmeler

Broşürler

Aile broşürü
Localized commercial leaflet KeyLine, Asma tr_TR pdf 1.6 MB
Kurulum talimatları
KeyLine Installation Instruction pdf 3.0 MB

Görseller

Family-Photographs-KeyLine, Yüzey ve Askılı
Birden fazla varlık

Yazılım eklentileri

Family-IES-KeyLine, Yüzey ve Askılı
Birden fazla varlık

Diğer

Çevresel ürün beyanı
EPD-KeyLine-Surface-Suspended-SM351C-L1200-Ref-910505103702 pdf 952.2 kB
Çevresel ürün beyanı
EPD-KeyLine-Surface-Suspended-SM350C-L1500-Ref-910925868383 pdf 1.0 MB