Türkiye - Türkçe

Philips KeyLine, Yüzey ve Askılı, 36.5 W, L1500 mm; H70 mm, 5000 lm, 4000 K, UGR19

SM350C 50S/840 PSU PCS L1500 WH

Ürün Açıklaması

L1500 mm; H70 mm, Alüminyum, Beyaz, Sinyal beyazı (RAL9003), Güç kaynağı ünitesi (Açık/Kapalı), 5000 lm, 36.5 W, 135 lm/W, 4000 K, (0.39, 0.38) SDCM <3, UGR19, Orta genişlikte ışın, Dokulu, Polikarbon, IP20 | Parmak korumalı, IK06 | 1 J, Güvenlik sınıfı I, 3 kutuplu itmeli konnektör

Sipariş kodu: 910925868380
Tam sipariş kodu: 871951462444300

Özellikler

  • Değiştirilebilen ışık kaynağı
    Hayır
  • Sürücü birimi sayısı
    1 ünite
  • Tertibat dahildir
    Evet
  • Service etiketi
    Evet
  • Aydınlatma Teknolojisi
    LED
  • Değer merdiveni
    Performans
  • Garanti süresi
    5 yıl

İndirmeler

Broşürler

Teklif metni
Tender text - SM350C 50S/840 PSU PCS L1500 WH txt 3.4 kB
Ürün broşürü
Localized commercial leaflet 910925868380 tr_TR pdf 368.9 kB

Broşürler

Kurulum talimatları
KeyLine Installation Instruction pdf 3.0 MB

Görseller

Product-Photographs-910925868380_EU
Birden fazla varlık
Product-Diagrams-910925868380_EU
Birden fazla varlık

Yazılım eklentileri

IES
IES File - SM350C 50S/840 PSU PCS L1500 WH IES
Revit dosyası
Revit file - SM350CI - 910925868380 ZIP
Dialux
ULD File - SM350C 50S/840 PSU PCS L1500 WH ULD
Relux
ROLF File - SM350C 50S/840 PSU PCS L1500 WH ROLFZ
LDT
LDT File - SM350C 50S/840 PSU PCS L1500 WH LDT