Philips KeyLine, Yüzey ve Askılı, 20.5 W, L1200 mm; H70 mm, 2700 lm, 4000 K, Kablosuz, Interact Ready, UGR19
SM350C 27S/840 WIA PCS L1200 BK
Ürün Açıklaması
L1200 mm; H70 mm, Alüminyum, Siyah, Sinyal siyah (RAL9004), Interact Sistemine hazır kablosuz sürücü, 2700 lm, 20.5 W, 135 lm/W, 4000 K, (0.39, 0.38) SDCM <3, UGR19, Orta genişlikte ışın, Dokulu, Polikarbon, IP20 | Parmak korumalı, IK06 | 1 J, Güvenlik sınıfı I, 3 kutuplu itmeli konnektör
Özellikler
- Değiştirilebilen ışık kaynağı
- Hayır
- Sürücü birimi sayısı
- 1 ünite
- Tertibat dahildir
- Evet
- Sürdürülebilirlik derecesi
- Unclassified
- Service etiketi
- Evet
- Aydınlatma Teknolojisi
- LED
- Değer merdiveni
- Performans
- Garanti süresi
- 5 yıl