Philips SmartBright Pro Downlight gen2, 18 W, 2000 lm, 4000 K, 110° ışın açısı, Dokulu, IP20 (IP44 ön)

Ürün Açıklaması

Philips SmartBright Pro Downlight gen2, 18 W, 2000 lm, 4000 K, 110° ışın açısı, Dokulu, IP20 (IP44 ön)

Sipariş kodu: 30239799
Tam sipariş kodu: 872110330239799

Özellikler

Sürücü birimi sayısı
1 ünite
Sürücü
EB [Elektronik]
Tertibat dahildir
Evet
Işık kaynağı motoru türü
LED
Değer merdiveni
Değer
Garanti süresi
3 yıl

İndirmeler

Broşürler

Ürün broşürü
Localized commercial leaflet 911401863787 tr_TR pdf 252.9 kB

Broşürler

Kurulum talimatları
Smartbright Pro Downlight gen2 pdf 4.4 MB

Görseller

Product-Photographs-911401863787_EU
Birden fazla varlık - Visuals
Product-Diagrams-911401863787_EU
Birden fazla varlık - Visuals

Yazılım eklentileri

IES
IES File - DN068B G2 LED20/840 PSU D200 ies 18.1 kB