Türkiye - Türkçe

Philips LuxSpace Mini, recessed, downlight, UltraEfficient, 8.1 W, D150 mm, 1250 lm, 4000 K, UGR19, Tam parlak reflektör, IP20

DN560B LED12S/840UE PSU-E C WH

Ürün Açıklaması

downlight, D150 mm, Alüminyum döküm, Beyaz, Sinyal beyazı (RAL9003), Harici güç kaynağı ünitesi (Açık/Kapalı), 1250 lm, 8.1 W, 158 lm/W, 4000 K, (0.38, 0.38) SDCM <2, UGR19, Tam parlak reflektör, Polikarbon, IP20 | Parmak korumalı, IK02 | 0,2 J standart, Güvenlik sınıfı II, İtmeli konnektör ve çekerek çıkarmalı konektör

Sipariş kodu: 910505100916
Tam sipariş kodu: 871869997045100