Philips GreenSpace, Downlight, 13.3 W, D200 mm, 1800 lm, 3000 K, Tam parlak reflektör, Şeffaf, IP20/54
DN472B LED20S/830 PSU-E C WH PCC P
Ürün Açıklaması
Downlight, D200 mm, Polikarbon, Beyaz, Sinyal beyazı (RAL9003), Gömülü, Harici güç kaynağı ünitesi (Açık/Kapalı), 1800 lm, 13.3 W, 137 lm/W, 3000 K, (0.44, 0.40) SDCM<3, Tam parlak reflektör, Şeffaf, Polikarbon, IP20/54 | Parmak korumalı; toz birikmesine karşı korumalı, sıçramaya dayanıklı, IK02 | 0,2 J standart, Güvenlik sınıfı II
Özellikler
- Lamba ailesi kodu
- LED20S [LED Module, system flux 2000 lm]
- Değiştirilebilen ışık kaynağı
- Hayır
- Sürücü birimi sayısı
- 1 ünite
- Sürücü
- -
- Tertibat dahildir
- Evet
- Service etiketi
- Evet
- Aydınlatma Teknolojisi
- LED
- Montaj
- Gömülü
- Değer merdiveni
- Teknik özellikler
- Garanti süresi
- 5 yıl
- Sürdürülebilirlik derecesi
- Unclassified