Türkiye - Türkçe

Philips GreenSpace, Downlight, 20.9 W, D200 mm, 2700 lm, 4000 K, DALI, Interact Ready, UGR19, Tam parlak reflektör, Şeffaf, IP20/54

DN473B LED30S/840 DIA-VLC-E C WH PCC P

Ürün Açıklaması

Downlight, D200 mm, Polikarbon, Beyaz, Sinyal beyazı (RAL9003), Gömülü, Dali dim etme Interact Sistemi'ne hazır, harici görünür ışık iletişimi destekli, 2700 lm, 20.9 W, 128 lm/W, 4000 K, (0.38, 0.38) SDCM<3, UGR19, Tam parlak reflektör, Şeffaf, IP20/54 | Parmak korumalı; toz birikmesine karşı korumalı, sıçramaya dayanıklı, IK02 | 0,2 J standart, Güvenlik sınıfı II

Sipariş kodu: 98340600
Tam sipariş kodu: 871869998340600

Özellikler

Lamba ailesi kodu
30S [LED Module, system flux 3000 lm]
Değiştirilebilen ışık kaynağı
Hayır
Sürücü birimi sayısı
1 ünite
Tertibat dahildir
Evet
Sürdürülebilirlik derecesi
Unclassified
Işık kaynağı motoru türü
LED
Service etiketi
Evet
Aydınlatma Teknolojisi
LED
Montaj
Gömülü
Değer merdiveni
Teknik özellikler
Garanti süresi
5 yıl

İndirmeler

Broşürler

Teklif metni
Tender text - DN473B LED30S/840 DIA-VLC-E C WH PCC P txt 5.2 kB
Ürün broşürü
Localized commercial leaflet 910505102121 tr_TR pdf 404.1 kB

Broşürler

Kurulum talimatları
GreenSpace Downlight Installation Instructions pdf 1.2 MB

Görseller

Product-Photographs-910505102121_EU
Birden fazla varlık - Visuals
Product-Diagrams-910505102121_EU
Birden fazla varlık - Visuals

Yazılım eklentileri

IES
IES File - DN473B LED30S/840 DIA-VLC-E C WH PCC P IES
Revit dosyası
DN473B LED30S/840 DIA-VLC-E C WH PCC P 910505102121 ZIP
Dialux
ULD File - DN473B LED30S/840 DIA-VLC-E C WH PCC P ULD
Relux
ROLF File - DN473B LED30S/840 DIA-VLC-E C WH PCC P ROLFZ
LDT
LDT File - DN473B LED30S/840 DIA-VLC-E C WH PCC P LDT