Philips GreenSpace, Downlight, 20.9 W, D200 mm, 2800 lm, 4000 K, DALI, Interact Ready, Tam parlak reflektör, Şeffaf, IP20/54
DN472B LED30S/840 DIA-VLC-E C WH PCC P
Ürün Açıklaması
Downlight, D200 mm, Polikarbon, Beyaz, Sinyal beyazı (RAL9003), Gömülü, Dali dim etme Interact Sistemi'ne hazır, harici görünür ışık iletişimi destekli, 2800 lm, 20.9 W, 134 lm/W, 4000 K, (0.38, 0.38) SDCM<3, Tam parlak reflektör, Şeffaf, IP20/54 | Parmak korumalı; toz birikmesine karşı korumalı, sıçramaya dayanıklı, IK02 | 0,2 J standart, Güvenlik sınıfı II
Özellikler
- Lamba ailesi kodu
- 30S [LED Module, system flux 3000 lm]
- Değiştirilebilen ışık kaynağı
- Hayır
- Sürücü birimi sayısı
- 1 ünite
- Tertibat dahildir
- Evet
- Işık kaynağı motoru türü
- LED
- Service etiketi
- Evet
- Aydınlatma Teknolojisi
- LED
- Montaj
- Gömülü
- Değer merdiveni
- Teknik özellikler
- Garanti süresi
- 5 yıl
- Sürdürülebilirlik derecesi
- Unclassified