Türkiye - Türkçe

Philips CoreLine SlimDownlight, Surface-mounted, 21 W, D222 mm, 2100 lm, 4000 K, Opal, IP20/44

DN145C LED20S/840 PSU II WH

Ürün Açıklaması

Surface-mounted, D222 mm, Alüminyum döküm, Beyaz, Trafik beyazı (RAL9016), Yüzey, Güç kaynağı ünitesi (Açık/Kapalı), 2100 lm, 21 W, 100 lm/W, 4000 K, (0.38212,0.38031) SDCM<3, 90° ışın açısı, Opal, Polistiren, IP20/44 | Parmak korumalı; kablo korumalı, sıçramaya dayanıklı, IK02 | 0,2 J standart, Güvenlik sınıfı II, 2 kutuplu bağlantı ünitesi

Sipariş kodu: 33954299
Tam sipariş kodu: 871016333954299

Özellikler

Lamba ailesi kodu
LED20S [LED Module, system flux 2000 lm]
Değiştirilebilen ışık kaynağı
Hayır
Sürücü birimi sayısı
1 ünite
Tertibat dahildir
Evet
Sürdürülebilirlik derecesi
Unclassified
Service etiketi
Evet
Aydınlatma Teknolojisi
LED
Montaj
Yüzey
Değer merdiveni
Performans
Garanti süresi
5 yıl

İndirmeler

Broşürler

Ürün broşürü
Localized commercial leaflet 911401806680 tr_TR pdf 322.9 kB

Broşürler

Kurulum talimatları
Installation instruction fo CoreLine slim-downlight pdf 3.6 MB

Görseller

Product-Photographs-911401806680_EU
Birden fazla varlık - Visuals
Product-Diagrams-911401806680_EU
Birden fazla varlık - Visuals

Yazılım eklentileri

IES
IES File - DN145C LED20S/840 PSU II WH IES
Revit dosyası
DN145C LED20S/840 PSU II WH 911401806680 ZIP
Dialux
ULD File - DN145C LED20S/840 PSU II WH ULD
Relux
ROLF File - DN145C LED20S/840 PSU II WH ROLFZ
LDT
LDT File - DN145C LED20S/840 PSU II WH LDT

Diğer

Çevresel ürün beyanı
EPD-Philips-CL-SlimDownlight-DN145C-LED20S-840-PSU-II-WH-911401806680 pdf 650.7 kB