Philips CoreLine SlimDownlight, 21 W, D205 mm, 2100 lm, 4000 K, Opal, IP20/44

DN145B LED20S/840 PSU II WH

Ürün Açıklaması

D205 mm, Alüminyum döküm, Beyaz, Trafik beyazı (RAL9016), Gömülü, Güç kaynağı ünitesi (Açık/Kapalı), 2100 lm, 21 W, 100 lm/W, 4000 K, (0.38212,0.38031) SDCM<3, 90° ışın açısı, Opal, Polistiren, IP20/44 | Parmak korumalı; kablo korumalı, sıçramaya dayanıklı, IK02 | 0,2 J standart, Güvenlik sınıfı II, 2 kutuplu bağlantı ünitesi

Sipariş kodu: 33950499
Tam sipariş kodu: 871016333950499

Özellikler

Lamba ailesi kodu
LED20S [LED Module, system flux 2000 lm]
Değiştirilebilen ışık kaynağı
Hayır
Sürücü birimi sayısı
1 ünite
Tertibat dahildir
Evet
Sürdürülebilirlik derecesi
Unclassified
Service etiketi
Evet
Aydınlatma Teknolojisi
LED
Montaj
Gömülü
Değer merdiveni
Performans
Garanti süresi
5 yıl

İndirmeler

Broşürler

Ürün broşürü
Localized commercial leaflet 911401806280 tr_TR pdf 334.5 kB

Broşürler

Kurulum talimatları
Installation instruction fo CoreLine slim-downlight pdf 3.6 MB

Görseller

Product-Photographs-911401806280_EU
Birden fazla varlık - Visuals
Product-Diagrams-911401806280_EU
Birden fazla varlık - Visuals

Yazılım eklentileri

IES
IES File - DN145B LED20S/840 PSU II WH IES
Revit dosyası
DN145B LED20S/840 PSU II WH 911401806280 ZIP
Dialux
ULD File - DN145B LED20S/840 PSU II WH ULD
Relux
ROLF File - DN145B LED20S/840 PSU II WH ROLFZ
LDT
LDT File - DN145B LED20S/840 PSU II WH LDT

Diğer

Çevresel ürün beyanı
EPD Philips CoreLine SlimDownlight DN145B LED20S 840 PSU II WH 911401806280 pdf 626.5 kB