Türkiye - Türkçe

Philips CoreLine Downlight gen5, 20.4 W, D200 mm, 2000 lm, 4000 K, Kablosuz, Interact Ready, UGR19, Kaplamalı reflektör, IP20/54

DN142B 20S/840 WIA-E UGR19 IP54

Ürün Açıklaması

D200 mm, Polikarbon, Beyaz, Temiz beyaz (RAL9010), Interact Sistemine hazır harici kablosuz sürücü, 2000 lm, 20.4 W, 111 lm/W, 4000 K, (0.380,0.377) SDCM≦5, UGR19, Kaplamalı reflektör, Kaplamalı reflektör, Polikarbon, IP20/54 | Parmak korumalı; toz birikmesine karşı korumalı, sıçramaya dayanıklı, IK02 | 0,2 J standart, Güvenlik sınıfı II, 2 kutuplu konektörlü 0,15 m uzunluğunda 2 kablo

Sipariş kodu: 910505103614
Tam sipariş kodu: 872016910914800

Özellikler

  • Sürücü birimi sayısı
    1 ünite
  • Tertibat dahildir
    Evet
  • Service etiketi
    Evet
  • Montaj
    Gömülü
  • Değer merdiveni
    Performans
  • Garanti süresi
    5 yıl

İndirmeler

Aile

Ürün