Philips Pacific LED Gen5, Waterproof, 49 W, L1800 mm, 8000 lm, 4000 K, Geniş ışın, Şeffaf, IP66, IK08, ATEX 2/22

WT492C 80S/840 PSU WB W5 L1800

Ürün Açıklaması

Waterproof, L1800 mm, Polikarbon, Beyaz, Güç kaynağı ünitesi (Açık/Kapalı), 8000 lm, 49 W, 165 lm/W, 4000 K, (0.38, 0.38) SDCM <3, Geniş ışın, Şeffaf, Polikarbon, IP66 | Toz girmesine karşı korumalı, püskürtmeye dayanıklı, IK08 | 5 J saldırılara karşı korunan, Güvenlik sınıfı I, 5 kutuplu Wieland/Adels uyumlu fişli kablo, Wieland/Adels uyumlu 5 kutuplu takmalı konnektör, Bölge 2 ve 22

Sipariş kodu: 62765900
Tam sipariş kodu: 871951462765900

Özellikler

Değiştirilebilen ışık kaynağı
Evet
Sürücü birimi sayısı
1 ünite
Tertibat dahildir
Evet
Sürdürülebilirlik derecesi
Signify Circle
Service etiketi
Evet
Aydınlatma Teknolojisi
LED
Değer merdiveni
Teknik özellikler
Garanti süresi
5 yıl

İndirmeler

Broşürler

Teklif metni
Tender text - WT492C 80S/840 PSU WB W5 L1800 txt 4.5 kB
Ürün broşürü
Localized commercial leaflet 910925868705 tr_TR pdf 462.5 kB

Broşürler

Kurulum talimatları
Pacific LED gen5, ATEX 2/22, Installation Instruction pdf 1.3 MB

Görseller

Product-Photographs-910925868705_EU
Birden fazla varlık - Visuals
Product-Diagrams-910925868705_EU
Birden fazla varlık - Visuals

Yazılım eklentileri

IES
IES File - WT492C 80S/840 PSU WB W5 L1800 IES
Revit dosyası
WT492C 80S/840 PSU WB W5 L1800 910925868705 ZIP
Dialux
ULD File - WT492C 80S/840 PSU WB W5 L1800 ULD
Relux
ROLF File - WT492C 80S/840 PSU WB W5 L1800 ROLFZ
LDT
LDT File - WT492C 80S/840 PSU WB W5 L1800 LDT