Türkiye - Türkçe

Philips Cleanroom LED CR250B, 40 W, 600x600 mm, 3500 lm, 4000 K, DALI, IP54

CR150B LED35S/840 PSD W60L60 IP54

Ürün Açıklaması

600x600 mm, Çelik, Beyaz, DALI arayüzlü güç kaynağı ünitesi, 3500 lm, 40 W, 88 lm/W, 4000 K, (0.38, 0.38) SDCM <4, Opal, Polimetil metakrilat, IP54 | Toz birikmesine karşı korumalı, sıçramaya dayanıklı, IK03 | 0,3 J, Güvenlik sınıfı II, Fişsiz 0,75 m uzunluğunda kablo

Sipariş kodu: 07292900
Tam sipariş kodu: 871869607292900

Özellikler

Lamba ailesi kodu
GRN35 [LED GreenLine 3500 lm]
Değiştirilebilen ışık kaynağı
Evet
Sürücü birimi sayısı
1 ünite
Tertibat dahildir
Evet
Service etiketi
Hayır
Aydınlatma Teknolojisi
LED
Değer merdiveni
Performans
Garanti süresi
5 yıl
Sürdürülebilirlik derecesi
Unclassified

İndirmeler

Broşürler

Ürün broşürü
Localized commercial leaflet 910503910176 tr_TR pdf 282.4 kB

Broşürler

Kurulum talimatları
CR150B installation instruction pdf 1.3 MB

Görseller

Product-Photographs-910503910176_EU
Birden fazla varlık - Visuals
Product-Diagrams-910503910176_EU
Birden fazla varlık - Visuals

Yazılım eklentileri

IES
IES File - CR150B LED35S/840 PSD W60L60 IP54 IES
Revit dosyası
CR150B LED35S/840 PSD W60L60 IP54 910503910176 ZIP
Dialux
ULD File - CR150B LED35S/840 PSD W60L60 IP54 ULD
Relux
ROLF File - CR150B LED35S/840 PSD W60L60 IP54 ROLFZ
LDT
LDT File - CR150B LED35S/840 PSD W60L60 IP54 LDT