Philips StoreSet Linear, 57 W, L1200 mm, 8000 lm, 3000 K, Geniş ışın, Şeffaf, Siyah

SM504T 80S/830 PSU WB BK

Ürün Açıklaması

L1200 mm, Çekilmiş alüminyum, Siyah, Güç kaynağı ünitesi (Açık/Kapalı), 8000 lm, 57 W, 140 lm/W, 3000 K, (0.43, 0.40) SDCM<3, Geniş ışın, Şeffaf, Polikarbon, IP20 | Parmak korumalı, IK02 | 0,2 J standart, Güvenlik sınıfı I, Hat

Sipariş kodu: 910505102215
Tam sipariş kodu: 872016901234900
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
    Teknik özellikler
  • Bakıma elverişlilik sınıfı
    B sınıfı; aydınlatma armatürü bazı servis uygulanabilir parçalara sahiptir: sürücü, kontrol üniteleri, ani akım korumalı cihaz, ön kapak ve mekanik parçalar
  • Garanti süresi
    5 yıl
  • Sürdürülebilirlik derecesi
    Unclassified

İndirmeler