Philips StoreSet Evo, Track panel, 67 W, 575x196 mm, 9200 lm, 4000 K, 25° dar ışınlı ikili asimetrik optik, Şeffaf, Siyah
SM515T 90S/840 PSU DA25N BK
Ürün Açıklaması
Track panel, 575x196 mm, Plastik, Siyah, Güç kaynağı ünitesi (Açık/Kapalı), 9200 lm, 67 W, 137 lm/W, 4000 K, (0.38, 0.38) SDCM<3, 25° dar ışınlı ikili asimetrik optik, Şeffaf, Polikarbon, IP20 | Parmak korumalı, IK02 | 0,2 J standart, Güvenlik sınıfı I, Hat
Özellikler
- Değiştirilebilen ışık kaynağı
- Evet
- Sürücü birimi sayısı
- 1 ünite
- Tertibat dahildir
- Evet
- Service etiketi
- Evet
- Değer merdiveni
- Teknik özellikler
- Garanti süresi
- 5 yıl
- Sürdürülebilirlik derecesi
- Unclassified