Türkiye - Türkçe

Philips StoreFlow, Track flood (double), 77 W, 9800 lm, PremiumWhite, 4000 K, CRI>90, DALI, Interact Ready, İkili asimetrik optik, Siyah

ST762T 49S/PW940 DIA BK

Ürün Açıklaması

Track flood (double), Alüminyum, Siyah, Dali dim etme Interact Sistemi'ne hazır, 9800 lm, 77 W, 128 lm/W, PremiumWhite, 4000 K, (0.374,0.364)<2, CRI>90, İkili asimetrik optik, IP20 | Parmak korumalı, IK02 | 0,2 J standart, Güvenlik sınıfı II, 3C Hat

Sipariş kodu: 910505102538
Tam sipariş kodu: 872016901176200

Özellikler

Değiştirilebilen ışık kaynağı
Hayır
Sürücü birimi sayısı
2 ünite
Tertibat dahildir
Evet
Service etiketi
Evet
Aydınlatma Teknolojisi
LED
Değer merdiveni
Performans
Garanti süresi
5 yıl

İndirmeler

Broşürler

Ürün broşürü
Localized commercial leaflet 910505102538 tr_TR pdf 434.0 kB

Broşürler

Kurulum talimatları
Installation instructions StoreFlow pdf 1.1 MB

Görseller

Product-Photographs-910505102538_EU
Birden fazla varlık - Visuals
Product-Diagrams-910505102538_EU
Birden fazla varlık - Visuals

Yazılım eklentileri

IES
IES File - ST762T 49S/PW940 DIA BK IES
Revit dosyası
ST762T 49S/PW940 DIA BK 910505102538 ZIP
Dialux
ULD File - ST762T 49S/PW940 DIA BK ULD
Relux
ROLF File - ST762T 49S/PW940 DIA BK ROLFZ
LDT
LDT File - ST762T 49S/PW940 DIA BK LDT