Türkiye - Türkçe

Philips Maxos fusion, Trunking light unit, 29 W, L1138 mm, 5000 lm, 4000 K, DALI, Interact Ready, 35° geniş ışınlı ikili asimetrik optik, Dokulu, Beyaz, IP20

LL512X LED50S/840 DIA DA35W 7 WH HE

Ürün Açıklaması

Trunking light unit, L1138 mm, Çelik, Beyaz, Dali dim etme Interact Sistemi'ne hazır, 5000 lm, 29 W, 172 lm/W, 4000 K, (0.34. 0.35) SDCM <3, 35° geniş ışınlı ikili asimetrik optik, Dokulu, Polikarbon, IP20 | Parmak korumalı, IK02 | 0,2 J standart, Güvenlik sınıfı I, 7 kutuplu bağlantı ünitesi

Sipariş kodu: 910925870777
Tam sipariş kodu: 872016988932300

Özellikler

Sürücü birimi sayısı
1 ünite
Tertibat dahildir
Evet
Service etiketi
Evet
Değer merdiveni
Teknik özellikler
Garanti süresi
5 yıl

İndirmeler

Broşürler

Teklif metni
Tender text - LL512X LED50S/840 DIA DA35W 7 WH HE txt 4.3 kB
Ürün broşürü
Localized commercial leaflet 910925870777 tr_TR pdf 336.8 kB

Broşürler

Kurulum talimatları
Maxos fusion panel installation pdf 1.7 MB

Görseller

Product-Photographs-910925870777_EU
Birden fazla varlık - Visuals
Product-Diagrams-910925870777_EU
Birden fazla varlık - Visuals

Yazılım eklentileri

IES
IES File - LL512X LED50S/840 DIA DA35W 7 WH HE IES
Revit dosyası
Revit file - LL500XI - 910925870777 ZIP
Dialux
ULD File - LL512X LED50S/840 DIA DA35W 7 WH HE ULD
Relux
ROLF File - LL512X LED50S/840 DIA DA35W 7 WH HE ROLFZ
LDT
LDT File - LL512X LED50S/840 DIA DA35W 7 WH HE LDT