Türkiye - Türkçe

Philips CoreLine Paneli gen6, All-in, 31 W, 22 W, 600x600 mm, VPC, 2900 lm, 3100 lm, 3350 lm, 3600 lm, 4000 lm, 4300 lm, 3000 K, 3500 K, 4000 K, UGR19

RC132V G6 29_36_43S/830_40 PSU W60L60 OC

Ürün Açıklaması

600x600 mm, Visible profile ceiling version, Çelik, Beyaz, Sinyal beyazı (RAL9003), Harici güç kaynağı ünitesi (Açık/Kapalı), All-in, Multi Lumen, All-in, Multi Color Temperature, 2900 lm, 3100 lm, 3350 lm, 3600 lm, 4000 lm, 4300 lm, 31 W, 22 W, 140 lm/W, 130 lm/W, 3000 K, 3500 K, 4000 K, (0.38, 0.38) SDCM ≤3, UGR19, 90° ışın açısı, Mikroprizmatik lens, Polistiren, IP20/44 | Parmak korumalı; kablo korumalı, sıçramaya dayanıklı, IK02 | 0,2 J standart, Güvenlik sınıfı II, 2 kutuplu itmeli konnektör, SC | Güvenlik kablosu

Sipariş kodu: 911401891185
Tam sipariş kodu: 872016973518799

Özellikler

Sürücü birimi sayısı
1 ünite
Tertibat dahildir
Evet
Service etiketi
Evet
Değer merdiveni
Performans
Garanti süresi
5 yıl

İndirmeler

Broşürler

Teklif metni
Tender text - RC132V G6 29_36_43S/830_40 PSU W60L60 OC txt 4.3 kB
Ürün broşürü
Localized commercial leaflet 911401891185 tr_TR pdf 2.1 MB

Broşürler

Kurulum talimatları
CoreLine panel G6 Installation Instructions RC132V 599x599 v2 pdf 23.1 MB

Görseller

Product-Photographs-911401891185_EU
Birden fazla varlık - Visuals
Product-Diagrams-911401891185_EU
Birden fazla varlık - Visuals

Yazılım eklentileri

IES
IES File - RC132V G6 29_36_43S/830_40 PSU W60L60 OC IES
Revit dosyası
RC132V G6 29_36_43S/830_40 PSU W60L60 OC 911401891185 ZIP
Dialux
ULD File - RC132V G6 29_36_43S/830_40 PSU W60L60 OC ULD
Relux
ROLF File - RC132V G6 29_36_43S/830_40 PSU W60L60 OC ROLFZ
LDT
LDT File - RC132V G6 29_36_43S/830_40 PSU W60L60 OC LDT

Diğer

Çevresel ürün beyanı
EPD-CoreLine-Panel-gen6-RC132V-W60L60-Ref-911401890585 pdf 958.5 kB