Türkiye - Türkçe

Philips CoreLine Paneli gen6, All-in, 38 W, 26 W, 600x600 mm, VPC, 3100 lm, 3600 lm, 4300 lm, 4000 K, CRI>90, DALI, UGR19

RC132V G6 31_36_43S/940 PSD W60L60 OC

Ürün Açıklaması

600x600 mm, Visible profile ceiling version, Çelik, Beyaz, Sinyal beyazı (RAL9003), DALI arayüzlü güç kaynağı ünitesi, All-in, Multi Lumen, 3100 lm, 3600 lm, 4300 lm, 38 W, 26 W, 115 lm/W, 4000 K, (0.38, 0.38) SDCM ≤3, CRI>90, UGR19, 90° ışın açısı, Mikroprizmatik lens, Polistiren, IP20/44 | Parmak korumalı; kablo korumalı, sıçramaya dayanıklı, IK02 | 0,2 J standart, Güvenlik sınıfı II, 4 kutuplu itmeli konnektör, SC | Güvenlik kablosu

Sipariş kodu: 911401801787
Tam sipariş kodu: 872016974995599

Özellikler

  • Sürücü birimi sayısı
    1 ünite
  • Tertibat dahildir
    Evet
  • Service etiketi
    Evet
  • Değer merdiveni
    Performans
  • Garanti süresi
    5 yıl

İndirmeler

Broşürler

Teklif metni
Tender text - RC132V G6 31_36_43S/940 PSD W60L60 OC txt 4.2 kB
Ürün broşürü
Localized commercial leaflet 911401801787 tr_TR pdf 406.6 kB

Broşürler

Kurulum talimatları
CoreLine panel G6 Installation Instructions RC132V 599x599 v2 pdf 23.2 MB

Görseller

Product-Photographs-911401801787_EU
Birden fazla varlık
Product-Diagrams-911401801787_EU
Birden fazla varlık

Yazılım eklentileri

IES
IES File - RC132V G6 31_36_43S/940 PSD W60L60 OC IES
Revit dosyası
Revit file - 911401801787 REVIT
Dialux
ULD File - RC132V G6 31_36_43S/940 PSD W60L60 OC ULD
Relux
ROLF File - RC132V G6 31_36_43S/940 PSD W60L60 OC ROLFZ
LDT
LDT File - RC132V G6 31_36_43S/940 PSD W60L60 OC LDT

Diğer

Çevresel ürün beyanı
EPD-CoreLine-Panel-gen6-RC132V-W60L60-Ref-911401890585 pdf 958.5 kB