Philips Ledinaire Kare Duvara Monte, 8 W, 374x150 mm, 600 lm, 4000 K, IP65, ELB3h
WL055V LED6S/840 PSU EL3 WH
Ürün Açıklaması
374x150 mm, Polikarbon, Beyaz, Güç kaynağı ünitesi (Açık/Kapalı), 600 lm, 8 W, 75 lm/W, 4000 K, SDCM≤5, Geniş ışın, Opal, Polikarbon, IP65 | Toz girmesine karşı korumalı, püskürtmeye dayanıklı, IK08 | 5 J saldırılara karşı korunan, Güvenlik sınıfı II, 5 kutuplu itmeli konnektör, 3 saatlik acil durum aydınlatması, temel versiyon
Özellikler
- Değiştirilebilen ışık kaynağı
- Hayır
- Sürücü birimi sayısı
- 1 ünite
- Tertibat dahildir
- Evet
- Service etiketi
- Hayır
- Aydınlatma Teknolojisi
- LED
- Değer merdiveni
- Değer
- Garanti süresi
- 5 yıl
- Sürdürülebilirlik derecesi
- Unclassified