Türkiye - Türkçe

Philips LuxSpace Accent Performance Elbow, Recessed, 29 W, D155 mm, 4000 lm, 3000 K, CRI>90, 40'dan 80 dereceye kadar Geniş ışınlı yüksek yansıtıcı metal reflektör, PerfectAccent Yüksek Verimliliğe sahip reflektör, Beyaz, IP20

RS782B 39S/PW930 PSU-E HWB WH

Ürün Açıklaması

Recessed, D155 mm, Alüminyum, Beyaz, Sinyal beyazı (RAL9003), Gömülü, Harici güç kaynağı ünitesi (Açık/Kapalı), 4000 lm, 29 W, 136 lm/W, 3000 K, (0.422,0.386)<2, CRI>90, 40'dan 80 dereceye kadar Geniş ışınlı yüksek yansıtıcı metal reflektör, PerfectAccent Yüksek Verimliliğe sahip reflektör, IP20 | Parmak korumalı, IK02 | 0,2 J standart, Güvenlik sınıfı II, 2 kutuplu 2 itmeli konnektör

Sipariş kodu: 97959100
Tam sipariş kodu: 871869997959100

Özellikler

Değiştirilebilen ışık kaynağı
Evet
Sürücü birimi sayısı
1 ünite
Tertibat dahildir
Evet
Service etiketi
Evet
Aydınlatma Teknolojisi
LED
Değer merdiveni
Teknik özellikler
Garanti süresi
5 yıl
Sürdürülebilirlik derecesi
Signify Circle

İndirmeler

Broşürler

Ürün broşürü
Localized commercial leaflet 910505101645 tr_TR pdf 320.4 kB

Broşürler

Kurulum talimatları
Installation instructions LuxSpace Accent Elbow pdf 755.8 kB

Görseller

Product-Photographs-910505101645_EU
Birden fazla varlık - Visuals
Product-Diagrams-910505101645_EU
Birden fazla varlık - Visuals

Yazılım eklentileri

IES
IES File - RS782B 39S/PW930 PSU-E HWB WH IES
Revit dosyası
RS782B 39S/PW930 PSU-E HWB WH 910505101645 ZIP
Dialux
ULD File - RS782B 39S/PW930 PSU-E HWB WH ULD
Relux
ROLF File - RS782B 39S/PW930 PSU-E HWB WH ROLFZ
LDT
LDT File - RS782B 39S/PW930 PSU-E HWB WH LDT