Philips LuxSpace Accent Compact Adjustable, Recessed, 16.6 W, D125 mm, 2000 lm, 3000 K, Dar ışın, PerfectAccent reflektör, Beyaz, IP20
RS771B 20S/830 PSU-E NB WH
Ürün Açıklaması
Recessed, D125 mm, Alüminyum, Beyaz, Sinyal beyazı (RAL9003), Gömülü, Harici güç kaynağı ünitesi (Açık/Kapalı), 2000 lm, 16.6 W, 120 lm/W, 3000 K, (0.434,0.403)<3, Dar ışın, PerfectAccent reflektör, IP20 | Parmak korumalı, IK02 | 0,2 J standart, Güvenlik sınıfı II, 2 kutuplu 2 itmeli konnektör
Özellikler
- Değiştirilebilen ışık kaynağı
- Evet
- Sürücü birimi sayısı
- 1 ünite
- Tertibat dahildir
- Evet
- Service etiketi
- Evet
- Aydınlatma Teknolojisi
- LED
- Değer merdiveni
- Teknik özellikler
- Garanti süresi
- 5 yıl