Türkiye - Türkçe

Signify ClearWay gen2, Road & street light, 39.5 W, 5916 lm, 4000 K, CRI70, Programlanabilir (DALI veya NFC aracılığıyla) bağımsız karartma, Orta dağıtım 11, Güvenlik sınıfı II, IP66

BGP307 LED69-4S/740 II DM11 CLO-DDF1 D18

Ürün Açıklaması

Road & street light, Alüminyum döküm, Gri, Ayarlanabilir 48 ila 60 mm çap için evrensel, DynaDimmer'lı güç kaynağı ünitesi, Sabit ışık çıkışı ve DynaDimmer sabit ön ayarlı versiyon 1, 5916 lm, 39.5 W, 150 lm/W, 4000 K, (0.38, 0.38) SDCM <5, CRI70, Orta dağıtım 11, IP66 | Toz girmesine karşı korumalı, püskürtmeye dayanıklı, IK09 | 10 J, Güvenlik sınıfı II, 6 kV diferansiyel mod ve 8 kV ortak moda kadar aşırı gerilim koruma seviyesi, 5 kutuplu itmeli konnektör

Sipariş kodu: 99723900
Tam sipariş kodu: 871869699723900

Özellikler

Lamba ailesi kodu
LED69 [LED module 6900 lm]
Değiştirilebilen ışık kaynağı
Evet
Sürücü birimi sayısı
1 ünite
Tertibat dahildir
Evet
Sürdürülebilirlik derecesi
Signify Circle
Işık kaynağı motoru türü
LED
Service etiketi
Evet
Aydınlatma Teknolojisi
LED
Değer merdiveni
Performans
Garanti süresi
5 yıl

İndirmeler

Broşürler

Teklif metni
Tender text - BGP307 LED69-4S/740 II DM11 CLO-DDF1 D18 txt 6.0 kB
Sökme Talimatları
Dismantle Instructions pdf 1.8 MB
Ürün broşürü
Localized commercial leaflet 910925865245 tr_TR pdf 146.8 kB

Broşürler

Kurulum talimatları
Clearway gen2 MI pdf 5.5 MB

Görseller

Product-Photographs-910925865245_EU
Birden fazla varlık - Visuals
Product-Diagrams-910925865245_EU
Birden fazla varlık - Visuals

Yazılım eklentileri

IES
IES File - BGP307 LED69-4S/740 II DM11 CLO-DDF1 D18 IES
Dialux
ULD File - BGP307 LED69-4S/740 II DM11 CLO-DDF1 D18 ULD
Relux
ROLF File - BGP307 LED69-4S/740 II DM11 CLO-DDF1 D18 ROLFZ
LDT
LDT File - BGP307 LED69-4S/740 II DM11 CLO-DDF1 D18 LDT