Ürünler
Ürün ailesi bilgileri
Açıklama
ClearWay Gen2, başlangıçtan itibaren kentsel aydınlatma için LED teknolojisinin avantajlarından yararlanmanızı sağlar. Bu yeni, ikinci nesil aydınlatma armatürü, önceki neslin güçlü yanlarını temel alır ve Toplam Sahip Olma Maliyetinizi en aza indirmek üzere tasarlanmıştır. ClearWay Gen2, geleneksel kentsel aydınlatmaya kıyasla sokak aydınlatması deneyiminin en önemli yönlerini büyük ölçüde iyileştirir. Yeni sokaklar ve mevcut kurulumları yenilemek için ideal olan bu uygun fiyatlı kentsel ClearWay aydınlatma çözümleri serisi, temiz tasarım ve yüksek kaliteli ışığı büyük ölçekli enerji ve bakım tasarruflarıyla birleştirir. Kısacası, ClearWay Gen2, LED'in ek faydaları olan enerji tasarrufu ve uzun kullanım ömrü ile birlikte kaliteli ışık anlamına gelir. Daha fazla avantaja sahip olmasına rağmen daha ince ve daha hafif bir tasarıma sahip olması kurulumunu da kolaylaştırmaktadır.
Avantajlar
Bir dizi avantaj tek bir aydınlatma armatürü mimarisinde toplanmıştır
Kurulumu kolay
Özellikler
Uygulama ihtiyaçlarına göre farklı seçenekler sunan esnek tasarım
Karanlık gece gökyüzünü koruyan özel bir ışık tarifi içerir