Türkiye - Türkçe

Signify ClearWay gen2, Road & street light, 21 W, 2958 lm, 4000 K, CRI70, Programlanabilir (DALI veya NFC aracılığıyla) bağımsız karartma, Orta dağıtım 11, Güvenlik sınıfı II, IP66

BGP307 LED35-4S/740 II DM11 CLO-DDF2 D18

Ürün Açıklaması

Road & street light, Alüminyum döküm, Gri, Ayarlanabilir 48 ila 60 mm çap için evrensel, DynaDimmer'lı güç kaynağı ünitesi, Sabit ışık çıkışı ve DynaDimmer sabit ön ayarlı versiyon 2, 2958 lm, 21 W, 141 lm/W, 4000 K, (0.38, 0.38) SDCM <5, CRI70, Orta dağıtım 11, IP66 | Toz girmesine karşı korumalı, püskürtmeye dayanıklı, IK09 | 10 J, Güvenlik sınıfı II, 6 kV diferansiyel mod ve 8 kV ortak moda kadar aşırı gerilim koruma seviyesi, 5 kutuplu itmeli konnektör

Sipariş kodu: 99715400
Tam sipariş kodu: 871869699715400

Özellikler

Lamba ailesi kodu
LED35 [LED module 3500 lm]
Değiştirilebilen ışık kaynağı
Evet
Sürücü birimi sayısı
1 ünite
Tertibat dahildir
Evet
Sürdürülebilirlik derecesi
Signify Circle
Işık kaynağı motoru türü
LED
Service etiketi
Evet
Aydınlatma Teknolojisi
LED
Değer merdiveni
Performans
Garanti süresi
5 yıl

İndirmeler

Broşürler

Teklif metni
Tender text - BGP307 LED35-4S/740 II DM11 CLO-DDF2 D18 txt 6.0 kB
Sökme Talimatları
Dismantle Instructions pdf 1.8 MB
Ürün broşürü
Localized commercial leaflet 910925865237 tr_TR pdf 147.1 kB

Broşürler

Kurulum talimatları
Clearway gen2 MI pdf 5.5 MB

Görseller

Product-Photographs-910925865237_EU
Birden fazla varlık - Visuals
Product-Diagrams-910925865237_EU
Birden fazla varlık - Visuals

Yazılım eklentileri

IES
IES File - BGP307 LED35-4S/740 II DM11 CLO-DDF2 D18 IES
Dialux
ULD File - BGP307 LED35-4S/740 II DM11 CLO-DDF2 D18 ULD
Relux
ROLF File - BGP307 LED35-4S/740 II DM11 CLO-DDF2 D18 ROLFZ
LDT
LDT File - BGP307 LED35-4S/740 II DM11 CLO-DDF2 D18 LDT