Signify ClearWay gen2, Road & street light, 27 W, 3828 lm, 4000 K, CRI70, Orta dağıtım 11, Güvenlik sınıfı II, IP66
BGP307 LED45-4S/740 II DM11 CLO 48/60S
Ürün Açıklaması
Road & street light, Alüminyum döküm, Gri, Ayarlanabilir 48 ila 60 mm çap için evrensel, Güç kaynağı ünitesi (Açık/Kapalı), 3828 lm, 27 W, 142 lm/W, 4000 K, (0.38, 0.38) SDCM <5, CRI70, Orta dağıtım 11, IP66 | Toz girmesine karşı korumalı, püskürtmeye dayanıklı, IK09 | 10 J, Güvenlik sınıfı II, 6 kV diferansiyel mod ve 8 kV ortak moda kadar aşırı gerilim koruma seviyesi, 5 kutuplu itmeli konnektör
Özellikler
- Lamba ailesi kodu
- LED45 [LED Module 4500 lm]
- Değiştirilebilen ışık kaynağı
- Evet
- Sürücü birimi sayısı
- 1 ünite
- Tertibat dahildir
- Evet
- Sürdürülebilirlik derecesi
- Signify Circle
- Işık kaynağı motoru türü
- LED
- Service etiketi
- Evet
- Aydınlatma Teknolojisi
- LED
- Değer merdiveni
- Performans
- Garanti süresi
- 5 yıl