Signify ClearWay gen2, Road & street light, 14.4 W, 1522.5 lm, 3000 K, CRI80, Programlanabilir (DALI veya NFC aracılığıyla) bağımsız karartma, Orta dağıtım 11, Güvenlik sınıfı II, IP66
BGP307 LED18-4S/830 II DM11 CLO-DDF1 D18
Ürün Açıklaması
Road & street light, Alüminyum döküm, Gri, Ayarlanabilir 48 ila 60 mm çap için evrensel, DynaDimmer'lı güç kaynağı ünitesi, Sabit ışık çıkışı ve DynaDimmer sabit ön ayarlı versiyon 1, 1522.5 lm, 14.4 W, 106 lm/W, 3000 K, (0.43, 0.40) SDCM <5, CRI80, Orta dağıtım 11, IP66 | Toz girmesine karşı korumalı, püskürtmeye dayanıklı, IK09 | 10 J, Güvenlik sınıfı II, 6 kV diferansiyel mod ve 8 kV ortak moda kadar aşırı gerilim koruma seviyesi, 5 kutuplu itmeli konnektör
Özellikler
- Lamba ailesi kodu
- LED18 [LED module 1800 lm]
- Değiştirilebilen ışık kaynağı
- Evet
- Sürücü birimi sayısı
- 1 ünite
- Tertibat dahildir
- Evet
- Sürdürülebilirlik derecesi
- Unclassified
- Işık kaynağı motoru türü
- LED
- Service etiketi
- Evet
- Aydınlatma Teknolojisi
- LED
- Değer merdiveni
- Performans
- Garanti süresi
- 5 yıl