Türkiye - Türkçe

Signify ClearWay gen2, Road & street light, 65 W, 9460 lm, 4000 K, CRI70, Orta dağıtım 50, Güvenlik sınıfı I, IP66

BGP307 LED109-4S/740 I DM50 48/60S

Ürün Açıklaması

Road & street light, Alüminyum döküm, Gri, Ayarlanabilir 48 ila 60 mm çap için evrensel, Güç kaynağı ünitesi (Açık/Kapalı), 9460 lm, 65 W, 146 lm/W, 4000 K, (0.38, 0.38) SDCM <5, CRI70, Orta dağıtım 50, IP66 | Toz girmesine karşı korumalı, püskürtmeye dayanıklı, IK09 | 10 J, Güvenlik sınıfı I, 6 kV diferansiyel mod ve 8 kV ortak moda kadar aşırı gerilim koruma seviyesi, 5 kutuplu itmeli konnektör

Sipariş kodu: 98805300
Tam sipariş kodu: 871869698805300

Özellikler

Lamba ailesi kodu
LED109 [LED module 10900 lm]
Değiştirilebilen ışık kaynağı
Evet
Sürücü birimi sayısı
1 ünite
Tertibat dahildir
Evet
Sürdürülebilirlik derecesi
Signify Circle
Işık kaynağı motoru türü
LED
Service etiketi
Evet
Aydınlatma Teknolojisi
LED
Değer merdiveni
Performans
Garanti süresi
5 yıl

İndirmeler

Broşürler

Teklif metni
Tender text - BGP307 LED109-4S/740 I DM50 48/60S txt 5.7 kB
Sökme Talimatları
Dismantle Instructions pdf 1.8 MB
Ürün broşürü
Localized commercial leaflet 910925864593 tr_TR pdf 139.9 kB

Broşürler

Kurulum talimatları
Clearway gen2 MI pdf 5.5 MB

Görseller

Product-Photographs-910925864593_EU
Birden fazla varlık - Visuals
Product-Diagrams-910925864593_EU
Birden fazla varlık - Visuals

Yazılım eklentileri

IES
IES File - BGP307 LED109-4S/740 I DM50 48/60S IES
Dialux
ULD File - BGP307 LED109-4S/740 I DM50 48/60S ULD
Relux
ROLF File - BGP307 LED109-4S/740 I DM50 48/60S ROLFZ
LDT
LDT File - BGP307 LED109-4S/740 I DM50 48/60S LDT