Philips RoadFlair Gen2

Çok yönlü LED yol aydınlatması cihazı

Ürünler

Ürün ailesi bilgileri

Açıklama

RoadFlair Gen2, tamamen yeni tasarıma sahip yol aydınlatması ürün ailesidir. Müşterilerin enerji tasarrufu ve sürdürülebilirlik için yüksek lümen verimi, hoş bir şekil ve görünüm için estetik tasarım, ürün güvenilirliği ve uzun kullanım ömrü için kaliteli malzeme ve bileşenler, çeşitli uygulamalarda kullanma için profesyonel optikler, belediye operasyonlarını iyileştirme ve zamana dayanıklı özellikler için dim etme ve sistem kontrol arayüzü gibi çok yönlü gereksinimlerini karşılayacak şekilde tasarlanmıştır. RoadFlair Gen2'nin rekabetçi fiyatı, daha sürdürülebilir bir toplum ve daha akıllı şehirler için yol aydınlatması LED dönüşümünün hızlanmasına yardımcı olabilir.

Avantajlar

  • Enerji tasarrufu için yüksek lümen verimi.

  • Sağlam kalite ve güvenilirlik.

Özellikler

  • 43.000 lm'e kadar dört muhafaza türü

  • Tipik 140 lm/W

Uygulamalar

  • Yaya Yolu
  • Otoyol
  • Yerleşim Bölgesi Yolu
  • Kavşak

İndirmeler

Broşürler

Aile broşürü
Localized commercial leaflet RoadFlair Gen2 tr_TR pdf 834.3 kB

Görseller

Family-Photographs-RoadFlair Gen2
Birden fazla varlık - Visuals

Yazılım eklentileri

Family-IES-RoadFlair Gen2
Birden fazla varlık - Software Plugins
Aile IES koleksiyonu
IES files for RoadFlair Gen2 zip 265.3 kB