Philips GreenVision Xceed Gen2

Yolları daha güvenli ve daha sürdürülebilir hale getirin.

Ürünler

Ürün ailesi bilgileri

Açıklama

Sürdürülebilirlik, vatandaşların iyiliği ve bağlantı tüm dünyadaki şehirler arasında görülen farklılaştırma oyununun temel oyuncularıdır. Bu hedeflere ulaşmanın bir yolu da aydınlatmadır. Sokak ve caddeleri aydınlatmak hızlıca büyüyen kent ortamlarımızın konforunu ve genel güvenliğini iyileştirir. GreenVision Xceed Gen2 ürünümüz sokak ve caddelerinizde yeterli aydınlatma sağlayan ekonomik bir LED yol aydınlatması çözümüdür. Signify GreenVision Xceed Gen2 ürün ailesi, şehrinize kentsel alanlar, otoyollar ve kırsal bölgelerde her yere kurulabilecek esnek bir aydınlatma sistemi sağlar. Aydınlatma armatürlerimiz tüm uygulama alanlarında en uygun ışığı sunar. GreenVision Xceed Gen2 bağlanmaya ve akıllı şehir ekosistemiyle birlikte çalışmaya hazırdır. Yeni GreenVision Xceed Gen2 ürün yelpazesi, doğru ışığı seçmek amacıyla şehir aydınlatma departmanlarına daha da fazla kontrol sağlamak üzere genişletilmiştir.

Avantajlar

  • Uzun kullanım ömrüyle sağlam ve güvenilir

  • Şık, kanatsız tasarım

Özellikler

  • Sistem verimi 140 lm/W ±%10

  • Ta 35 °C’de 100.000 saatlik uzun kullanım ömrü L70

Uygulamalar

  • Yaya kategorisi yollar (P1-P6)
  • Araç kategorisi yollar (M1-M6)
  • Trafik yolları ve ana erişim yolu
  • Kentsel alanlar ve konut alanı

İndirmeler

Broşürler

Aile broşürü
Localized commercial leaflet GreenVision Xceed Gen2 tr_TR pdf 276.7 kB

Görseller

Family-Photographs-GreenVision Xceed Gen2
Birden fazla varlık - Visuals
Revit dosyası
Xceed Gen2 Revit file zip 5.0 MB

Yazılım eklentileri

Aile IES koleksiyonu
BRP38X Photometric files zip 4.5 MB