Philips CoreLine Malaga LED, Road & street light, 47 W, 6160 lm, 3000 K, CRI70, Orta dağıtım, Güvenlik sınıfı II, IP65, SRG4-4

BRP102 LED69/730 II DM

Ürün Açıklaması

Road & street light, Alüminyum döküm, Gri, Güç kaynağı ünitesi (Açık/Kapalı), 6160 lm, 47 W, 132 lm/W, 3000 K, (0.41, 0.39) SDCM ≤5, CRI70, Orta dağıtım, IP65 | Toz girmesine karşı korumalı, püskürtmeye dayanıklı, IK08 | 5 J saldırılara karşı korunan, Güvenlik sınıfı II, 4 kV diferansiyel mod ve 4 kV ortak moda kadar aşırı gerilim koruma seviyesi, İtmeli konnektör ve çekerek çıkarmalı konektör

Sipariş kodu: 47200600
Tam sipariş kodu: 872016947200600

Özellikler

Lamba ailesi kodu
LED69 [LED module 6900 lm]
Sürücü birimi sayısı
1 ünite
Tertibat dahildir
Evet
Sürdürülebilirlik derecesi
Unclassified
Işık kaynağı motoru türü
LED
Service etiketi
Evet
Değer merdiveni
Performans
Garanti süresi
5 yıl

İndirmeler

Broşürler

Teklif metni
Tender text - BRP102 LED69/730 II DM txt 4.0 kB
Ürün broşürü
Localized commercial leaflet 910925869871 tr_TR pdf 261.6 kB

Broşürler

Kurulum talimatları
CoreLine Malaga LED Mounting Instruction pdf 1.0 MB

Görseller

Product-Photographs-910925869871_EU
Birden fazla varlık - Visuals
Product-Diagrams-910925869871_EU
Birden fazla varlık - Visuals

Diğer

Çevresel ürün beyanı
EPD-Philips-CoreLine-Malaga-LED-large-BRP102-910925869871 pdf 653.7 kB