Signify Mini 300 LED gen3, Under-canopy light, 90 W, 13440 lm, 5700 K, CRI70, Dahili (harici bağlantı yok), Petrol asimetrik orta, IP66

BBP333 LED159/757 I PAM

Ürün Açıklaması

Under-canopy light, Alüminyum döküm, Beyaz, Güç kaynağı ünitesi (Açık/Kapalı), 13440 lm, 90 W, 149 lm/W, 5700 K, (0.380, 0.380) SDCM <5, CRI70, Petrol asimetrik orta, IP66 | Toz girmesine karşı korumalı, püskürtmeye dayanıklı, IK08 | 5 J saldırılara karşı korunan, Güvenlik sınıfı I, Standart ani akım koruma seviyesi, 3 kutuplu fişsiz kablo, 5 kutuplu itmeli konnektör

Sipariş kodu: 81937800
Tam sipariş kodu: 871869981937800

Özellikler

Lamba ailesi kodu
LED159 [LED module 15900 lm]
Değiştirilebilen ışık kaynağı
Evet
Sürücü birimi sayısı
1 ünite
Tertibat dahildir
Evet
Sürdürülebilirlik derecesi
Signify Circle
Işık kaynağı motoru türü
LED
Service etiketi
Evet
Aydınlatma Teknolojisi
LED
Değer merdiveni
Teknik özellikler
Garanti süresi
5 yıl

İndirmeler

Broşürler

Ürün broşürü
Localized commercial leaflet 910925866255 tr_TR pdf 130.9 kB

Broşürler

Kurulum talimatları
Mounting instructions Mini 300 LED pdf 2.9 MB

Görseller

Product-Photographs-910925866255_EU
Birden fazla varlık - Visuals
Product-Diagrams-910925866255_EU
Birden fazla varlık - Visuals

Yazılım eklentileri

IES
IES File - BBP333 LED159/757 I PAM IES
Dialux
ULD File - BBP333 LED159/757 I PAM ULD
Relux
ROLF File - BBP333 LED159/757 I PAM ROLFZ
LDT
LDT File - BBP333 LED159/757 I PAM LDT