Signify Mini 300 LED gen3, Under-canopy light, 91 W, 14400 lm, 5700 K, CRI70, Dahili (harici bağlantı yok), Petrol dönebilen simetrik orta, IP66

BCP333 LED159/757 I PRM

Ürün Açıklaması

Under-canopy light, Alüminyum döküm, Beyaz, Güç kaynağı ünitesi (Açık/Kapalı), 14400 lm, 91 W, 158 lm/W, 5700 K, (0.341, 0.329) SDCM <5, CRI70, Petrol dönebilen simetrik orta, IP66 | Toz girmesine karşı korumalı, püskürtmeye dayanıklı, IK08 | 5 J saldırılara karşı korunan, Güvenlik sınıfı I, Standart ani akım koruma seviyesi, Vidalı konnektör

Sipariş kodu: 99758100
Tam sipariş kodu: 871869699758100

Özellikler

Lamba ailesi kodu
LED159 [LED module 15900 lm]
Değiştirilebilen ışık kaynağı
Evet
Sürücü birimi sayısı
1 ünite
Tertibat dahildir
Evet
Sürdürülebilirlik derecesi
Signify Circle
Işık kaynağı motoru türü
LED
Service etiketi
Evet
Aydınlatma Teknolojisi
LED
Değer merdiveni
Teknik özellikler
Garanti süresi
5 yıl

İndirmeler

Broşürler

Ürün broşürü
Localized commercial leaflet 910925865280 tr_TR pdf 128.8 kB

Broşürler

Kurulum talimatları
Mounting instructions Mini 300 LED pdf 2.9 MB

Görseller

Product-Photographs-910925865280_EU
Birden fazla varlık - Visuals
Product-Diagrams-910925865280_EU
Birden fazla varlık - Visuals

Yazılım eklentileri

IES
IES File - BCP333 LED159/757 I PRM IES
Dialux
ULD File - BCP333 LED159/757 I PRM ULD
Relux
ROLF File - BCP333 LED159/757 I PRM ROLFZ
LDT
LDT File - BCP333 LED159/757 I PRM LDT