Türkiye - Türkçe

Signify Clearflood gen2, 530 W, 70450 lm, 4000 K, CRI70, Asimetrik, IP66

BVP657 LED930-4S/740 PSU A65-WB ALU

Ürün Açıklaması

Alüminyum, Alüminyum, Güç kaynağı ünitesi, 70450 lm, 530 W, 145 lm/W, 4000 K, (0.329,0.342), CRI70, Asimetrik, IP66 | Toz girmesine karşı korumalı, püskürtmeye dayanıklı, IK08 | 5 J saldırılara karşı korunan, Güvenlik sınıfı I, 6/8 kV, 3 kutuplu bağlantı ünitesi

Sipariş kodu: 912300060565
Tam sipariş kodu: 872016979626300

Özellikler

Lamba ailesi kodu
LED930 [LED module 93000 lm]
Değiştirilebilen ışık kaynağı
Evet
Sürücü birimi sayısı
3 ünite
Tertibat dahildir
Evet
Işık kaynağı motoru türü
LED
Service etiketi
Evet
Değer merdiveni
Performans
Garanti süresi
5 yıl

İndirmeler

Broşürler

Teklif metni
Tender text - BVP657 LED930-4S/740 PSU A65-WB ALU txt 10.4 kB
Ürün broşürü
Localized commercial leaflet 912300060565 tr_TR pdf 165.5 kB

Broşürler

Kurulum talimatları
Clearflood gen2 Mounting instructions pdf 6.0 MB

Görseller

Product-Photographs-912300060565_EU
Birden fazla varlık - Visuals
Product-Diagrams-912300060565_EU
Birden fazla varlık - Visuals

Yazılım eklentileri

IES
IES File - BVP657 LED930-4S/740 PSU A65-WB ALU IES
Dialux
ULD File - BVP657 LED930-4S/740 PSU A65-WB ALU ULD
Relux
ROLF File - BVP657 LED930-4S/740 PSU A65-WB ALU ROLFZ
LDT
LDT File - BVP657 LED930-4S/740 PSU A65-WB ALU LDT

Diğer

Çevresel ürün beyanı
EPDCF2LargeBVP657 pdf 1.1 MB