First 2 Hrs - On motion : 100%, without motion :30% ; Next 3 Hrs - On motion : 60%, without motion :20% ; Next 6 Hrs On motion : 30%, without motion :10% ; Rest of the Night: On motion : 50%, without motion :30%
Muhafaza Rengi
RAL7040
Toplam uzunluk
1.142 mm
Genel genişlik
363 mm
Genel yükseklik
85 mm
Boyutlar (Yükseklik x Genişlik x Derinlik)
85 x 363 x 1142 mm
Malzeme
Alüminyum
Pil konumu
Inbuilt
Girişime Karşı Koruma Sınıfı
IP65 [Toz girmesine karşı korumalı, püskürtmeye dayanıklı]
Mekanik çarpışma koruma kodu
IK08 [6 J]
Optik kapak tipi
Polikarbon
Net Ağırlık (Parça Başı)
18,000 kg
EU RoHS ile uyumludur
Evet
Ortam sıcaklığı aralığı
0 ila +50 °C
Ortalama yararlı ömür L70B50
50.000 h
Şarj için ortam sıcaklığı aralığı
0 °C to 50 °C
Deşarj için ortam sıcaklığı aralığı (lamba yandığında)