Türkiye - Türkçe

Philips UniStrip G4

UniStrip G4: Dış Mekan Sabit ve Dinamik Mimari Aydınlatma Uygulamaları İçin Sınıfının En İyisi Doğrusal LED Yüzeye Monte Aydınlatma Armatürü

Ürünler

Ürün ailesi bilgileri

Açıklama

UniStrip G4 bina cephesi ve dış mekan mimari aydınlatma uygulamaları için tasarlanmış, yüzeye monte, dış mekan sınıfı LED aydınlatma armatürüdür. Tüm ihtiyaçlarınıza uygun tek ürün ailesi, duvar yıkama, sıyırma ve aynı zamanda doğrusal ışıklandırma. Sağlam mekanik ve benzersiz optik tasarımlar armatürü bina cepheleri, köprüler, üst geçitler ve doğrusal bir aydınlatma çözümü gerektiren her türlü uygulama için ideal hale getirir. Mimarlar ve tasarımcılara geniş bir dizi konsepti ve tasarımı, sınırlama olmaksızın keşfetme özgürlüğü sağlamak için 8 piksele kadar (8IDs) kullanılabilen ve beyaz, tek renkler, RGB, RGBW ve ayarlanabilir beyaz ve DMX kontrolü seçeneği mevcuttur.

Avantajlar

  • Yüksek ve Düşük Güçlü LED modelleri mevcuttur

  • Her türlü uygulamaya uyan çeşitli dağınık lensler

Özellikler

  • 3 W - 120 W arasında güç aralıklarına sahip altı alt ürün ailesi

  • DC ve AC güçlü modeller

Uygulamalar

  • Köprüler, Anıtlar ve Bina Cepheleri
  • Manzara
  • Parklar ve meydanlar

Uyarı ve Güvenlik

  • Yalnızca dış mekanda kullanım için

İndirmeler

Broşürler

Aile broşürü
Localized commercial leaflet UniStrip G4 tr_TR pdf 1.3 MB
Kurulum talimatları
UniStrip G4 pdf 57.6 MB

Görseller

Family-Photographs-UniStrip G4
Birden fazla varlık - Visuals