Türkiye - Türkçe

Philips UniSpot

Sofistike ve kompakt dış mekan spot lamba

Ürünler

Tümünü sil

Üzgünüz, {name} hakkında sonuç bulunamadı

Ürün ailesi bilgileri

Açıklama

Philips UniSpot, estetik ve işlevselliği dengeleyen, şık ve kompakt bir tasarıma sahip olup, çeşitli kentsel ortamlara göze batmadan uyum sağlar. UniSpot serisindeki spot ışıkları, iki bölüme ayrılmış silindirik bir geometriye sahiptir. Ön kısım aydınlatma sağlarken, arka kısım çeşitli aksesuarlar kullanılarak ısıtma veya diğer sistemlere bağlanır. Stand ve taban üzerindeki iki yönlendirme plakası, kurulum işlemini basit ve kolay hale getirir.

Avantajlar

  • Şık ve minimalist tasarım, çeşitli uygulama senaryolarına uygun.

  • Çeşitli optik ve renk seçenekleri

Özellikler

  • Standart: RGB+3000K, RGB+4000K, RGB, 3000K ve 4000K

  • İsteğe bağlı 2200K, 2700K, 3500K, 5000K, 5700K, 6500K, tek renkli ve RGB+5700K,

Uygulamalar

  • Köprüler, Anıtlar ve Bina Cepheleri
  • Belediye Binaları
  • Parklar ve Meydanlar

İndirmeler