Türkiye - Türkçe

Philips UNILinear Flex

UNILinear Flex. Canlı renklere sahip bir kontur aydınlatma

Ürünler

Ürün ailesi bilgileri

Açıklama

UNILinear Flex aydınlatma performansını garanti etmek için mükemmel biçimde su ve toz geçirmeyen profesyonel tasarıma sahip LED şeritlerdir. UV önleyici poliüretanlı dolgu ve yıkama yöntemleri sızdırmazlık tutkalı ile işleme sayesinde yalnızca yüksek kaliteli aydınlatma rengi tutarlılığı sağlamakla kalmaz, aynı zamanda dış mekan ürünlerini sert dış etkenlere karşı da korur. Dış mekanda dekorasyon aydınlatması ve yol gösterme aydınlatması için kullanılabilir, daha yüksek CRI (80) renksel geriverimde iyi aydınlatma performansı sunar.

Avantajlar

  • Su geçirmez ve canlı ışık rengi

  • Daha az bakım maliyeti ve su girişiyle ilgili daha az sorun

Özellikler

  • IP68, renk geçişi olmaksızın UV önleyici poliüretanla sızdırmazlık sağlanır ve UV kaynaklı yaşlanmayı önler

  • Metre başına 400 lm - 1200 lm arasında farklı lümen çıkışı

Uygulamalar

  • Dekoratif aydınlatma
  • Yol gösterme aydınlatması
  • Kontur aydınlatma

İndirmeler

Broşürler

Aile broşürü
Localized commercial leaflet UNILinear Flex tr_TR pdf 409.5 kB

Görseller

Family-Photographs-UNILinear Flex
Birden fazla varlık - Visuals