Türkiye - Türkçe

Philips UniDot G2

Yaratıcılığı Ateşleyen Noktalar

Ürünler

Ürün ailesi bilgileri

Açıklama

UniDot G2 bina cephesi ve dış mekan dekoratif aydınlatma uygulamaları için tasarlanmış, yüzeye monte, dış mekan sınıfı ve kompakt boyutlu mimari LED doğrudan görüntüleme nokta aydınlatma armatürüdür. Sağlam mekanik ve benzersiz optik kapaklar UniDot G2'yi bina cepheleri, köprüler, sinemalar, eğlence parkları ve dinlenme merkezleri için ideal hale getirir. Beyaz, tek renkler, RGB, RGBW ve ayarlanabilir beyaz renklerde sunulur. Mimarlar ve tasarımcılara geniş bir dizi konsepti ve tasarımı, sınırlama olmaksızın keşfetme özgürlüğü sağlamak için kullanılabilen üç optik kapak seçeneği ve DMX kontrol arayüzü mevcuttur.

Avantajlar

  • Tüm kullanıcıların ihtiyaçlarına uyan düşük ve yüksek güçte LED'ler.

  • Tüm doğrudan görüntüleme uygulamalarına uyan üç farklı optik kapak.

Özellikler

  • Üç Boyut ile Düşük ve Yüksek Güçte LED'ler.

  • Standart RGBW, RGB, 2700 K, 3000 K ve 4000 K.

Uygulamalar

  • Köprüler, Anıtlar ve Bina Cepheleri
  • Manzara
  • Parklar ve meydanlar

İndirmeler

Broşürler

Aile broşürü
Localized commercial leaflet UniDot G2 tr_TR pdf 873.5 kB
Kurulum talimatları
UniDot G2 pdf 18.4 MB

Görseller

Family-Photographs-UniDot G2
Birden fazla varlık - Visuals