Yaratıcı Mimari ve Medya Cephe Uygulamaları İçin Doğrudan Görüş Lineer Aydınlatma Armatürleri
UniBar bina cephesi ve dış mekan dekoratif mimari aydınlatma uygulamaları için tasarlanmış, yüzeye monte, dış mekan sınıfı ve ince boyutlu lineer LED doğrudan görüntüleme aydınlatma armatürüdür.Sağlam mekanik ve benzersiz optik tasarım, armatürü bina cepheleri, medya cepheleri, köprüler, üst geçitleri aydınlatmak ve ince lineer bir doğrudan görüntüleme aydınlatma çözümü gerektiren her türlü uygulama için ideal hale getirir. Mimarlar ve tasarımcılara geniş bir dizi konsepti ve tasarımı, sınırlama olmaksızın keşfetme özgürlüğü sağlamak için 10 piksele kadar (10IDs) kullanılabilen ve doğrudan görüntüleme dağınık lens, uçtan uca bağlantı için ayarlanabilir dahili kablolama ve DMX kontrolü seçeneği mevcuttur. Beyaz, tek renkler, RGB, RGBW ve ayarlanabilir beyaz renklerde sunulur.
Düşük güçlü LED'ler pürüzsüz ve yumuşak aydınlatma dağılımı sunar
Kolay ve esnek kontrol için 10 piksele kadar (10IDs) kullanılabilir
Standart: RGBW, RGB, 2700 K, 3000 K ve 4000 K
İsteğe Bağlı 5000 K, Tek Renkler ve Ayarlanabilir Beyaz